Neotecha-P-P000396

Systèmes Neotecha modèle Sapro (aseptique)

Product Description

Les systèmes de prise d’échantillons aseptiques en ligne et pour cuve Sapro permettent d’isoler l’échantillon de l’environnement et du personnel

ped

Caractéristiques

  • Conception aseptique/nettoyable, toutes les pièces en contact avec le fluide peuvent être atteintes avec de la vapeur, des solvants de nettoyage ou un gaz inerte.
  • Capacité de contenir totalement l’échantillon, procurant une pureté ultime de l’échantillon dans les applications aseptiques, et assurant une sécurité optimale du personnel dans les applications de produits chimiques toxiques.
  • Manœuvre simple et sûre grâce à l’utilisation d’un levier manuel à ressort de rappel. Le levier ferme automatiquement le système de prise d’échantillon lorsqu’il est relâché.
  • Échantillon représentatif réel à chaque fois sans interruption du procédé.
  • Le boîtier à ressort est totalement hermétique au fluide.
  • Le robinet est purgé automatiquement (sans espace mort).
  • L’adaptateur de bouteille est fourni avec un raccord en deux étapes pour permettre le rinçage, le nettoyage et la stérilisation de toutes les pièces internes.
  • La zone entre les étanchéités primaire et secondaire de la tige de manœuvre peut être remplie d’alcool pour permettre la surveillance de l’étanchéité de la tige et pour éviter toute contamination.
  • Résout les problèmes communs :
    • d’isolement de l’échantillon de l’environnement
    • d’isolement de l’échantillon du personnel
    • Excellent nettoyage de toutes les zones en contact avec le fluide ou exposées.
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), émissions fugitives
Raccordement au procédé
En ligne
Conception du corps
Modèle court, modèle long
Matériau
Acier inoxydable 316L
Température de service
Inférieure à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de siège/joint
À soufflets
Normes de dimensions de la vanne
DIN
Type de vanne
Vanne d’instrumentation

Documentation et schémas