Micro Motion-HPC020M High-Pressure Coriolis Meter

Débitmètre à effet Coriolis haute pression Micro Motion™ HPC020M 1/6 po (DN3), pression de service maximale de 12 168 psi (839 BAR)

Product Description

Un débitmètre à effet Coriolis haute pression en acier inoxydable 316L et XM-19 qui fournit une mesure précise du débit répétable jusqu’à une pression de service maximale de 12 168 psi (839 BAR)

Produits

Search
1-11 résultats sur 11 pour Produits
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4200
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
3700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2400S
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
3500
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
5700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1600 Compact Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2700
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
1500
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
2500
Débit
Débit nominal 9,0 kg/min
Incertitude en débit massique et en débit volumique de gaz
±0,5 % du lot dans des conditions normales
Répétabilité de mesure du débit massique et du débit volumique de gaz
±0,25 % du lot dans des conditions normales
Plage de températures
±1 °C ±0,5 % de la mesure dans des conditions normales
Gamme de pression
Pression de service maximale de 12 168 psi (838 bar)

Caractéristiques

  • Utilisez un seul appareil pour une mesure fiable et répétable du débit massique, du débit volumique, de la masse volumique et de la température.
  • Obtenez les meilleures performances Coriolis en conditions réelles, à des pressions de service maximales de 12 168 psi (838 bar)
  • En l'absence de pièces mobiles susceptibles de s'user ou de nécessiter un remplacement, vous pouvez réduire la maintenance et améliorer la fiabilité à long terme.
  • Améliorez la disponibilité à l’aide du logiciel Smart Meter Verification pour vérifier l’intégrité du système sans avoir à déposer le débitmètre.
  • Répondez à toutes les exigences d’installation avec la configuration à deux fils, le raccordement direct (sans transmetteur), l’acier inoxydable et les transmetteurs 5700.
  • Voie humide en acier inoxydable XM-19 résistant à la fragilisation par l'hydrogène
  • Convient aux applications d'hydrogène gazeux LDV/MDV/HDV de 350 bar et 700 bar

Documentation et schémas

Pièces et accessoires

Search
1-4 of 4 results for Pièces et accessoires
:
Kit de barrière de sécurité Micro Motion™ pour raccordement direct avec certifications CSA - Instructions en anglais
Type de mesure
Flow Measurement
Type de produit
Pièces de rechange
Compatibilité
Famille
Débit – Coriolis
disponibilité
Type de mesure
Type de produit
Compatibilité
Famille
Flow Measurement
Pièces de rechange
Débit – Coriolis