Micro Motion-5700

Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700

Product Description

Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent à votre exploitation, la conception intuitive du transmetteur 5700 vous permet d’avoir toute confiance en vos mesures, d’obtenir des informations précieuses sur votre procédé et d’améliorer votre productivité grâce à des solutions simplifiées. La fonction d’historique des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.

Produits

Search
1-23 résultats sur 128 pour Produits
T025T
5700
T050T
5700
T100F
5700
T150T
5700
R200S
5700
R025P
5700
F050H
5700
F025B
5700
CMF025H
5700
F100B
5700
CMF025M
5700
F025A
5700
CMF050H
5700
CMF050M
5700
CMF010P
5700
F025H
5700
CMF350M
5700
CMFS015M
5700
CMFS015P
5700
CMFS025H
5700
CMF400H
5700
CMFHC2A
5700
CMFS040M
5700
1
1 2 3 4 5 6
Indicateur local
  • Indicateur graphique rétro-éclairé
  • Commandes optiques à quatre boutons
  • LED d’état du débitmètre
  • Prise en charge des langues suivantes : anglais, allemand, français, espagnol, portugais, russe, chinois et japonais.
Alimentation
  • Alimentation c.a./c.c. universelle, avec reconnaissance automatique de la tension d’alimentation
  • 85 à 240 Vca, 50/60 Hz, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
  • 18 à 100 Vcc, 6 watts de puissance nominale, 11 watts maximum
  • Conforme à la directive 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1 édition 3.0 2010-06, et catégorie d’installation (surtensions) II, degré de pollution 2
Port de service universel
La conception à port de service universel permet la connexion et le transfert de données à l’aide d’un équipement standard et facilement disponible.
Version à E/S configurables
Jusqu’à 5 voies sous licence avec les configurations suivantes possibles :
  • 1 à 3 sorties 4-20 mA
  • 1 à 3 sorties impulsions
  • 1 à 3 sorties tout-ou-rien
  • 1 à 2 entrées tout-ou-rien
  • 1 entrée analogique
  • 1 Modbus/RS-485
Voie A : mA/HART
Voie B : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie tout-ou-rien)
Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique)
Voie D : entrée analogique/FO (sortie impulsions)/DO (sortie numérique)/DI (entrée numérique)
Voie E : Modbus RS-485
Protocole de communication
Connectivité sans filHART
  • WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM Smart Wireless 775.
Version à bus de terrain FOUNDATION
  • Voie de bus de terrain FOUNDATION
  • Sortie analogique
  • Sortie impulsions
version PROFIBUS-PA
  • Voie PROFIBUS-PA
  • Sortie analogique S.I.
  • Sortie impulsions S.I.
Option d’indicateur Wi-Fi :
L’option d’indicateur Wi-Fi permet une communication sans fil de point à point afin de configurer et de caractériser le débitmètre, de télécharger des fichiers historiques et d’exécuter la fonction Smart Meter Verification à des fins de dépannage. Disponible uniquement sur la version 5700 à E/S configurables.
Version de sécurité intrinsèque
Jusqu’à 4 voies S.I. sous licence avec les configurations suivantes :
  • Voie A : analogique/HART
  • Voie B : analogique
  • Voie C : analogique/FO (sortie impulsions)
  • Voie D : FO (sortie impulsions)
  • Voie E : Non utilisée
Appareil certifié SIL disponible – Utilise une boucle de lecture interne pour vérifier la sortie analogique
Version Ethernet
  • Deux ports Ethernet prenant en charge EtherNet/IP, Modbus TCP et PROFINET en un seul appareil
  • Voie supplémentaire incluse configurable en sortie analogique, sortie impulsions, sortie tout-ou-rien ou entrée tout-ou-rien
  • Raccordements rapides M12 préinstallés disponibles en option
  • Options de montage
    • Options de montage sur site de boîtier en aluminium ou en acier inoxydable
    • Intégré à un capteur Coriolis ELITE (CMFS), série F, série H, série R ou série T de Micro Motion (aluminium uniquement)
    • Montage déporté sur tout capteur Micro Motion ELITE® à 4 ou 9 fils, série F, série H, série R ou série T Coriolis (versions en aluminium et en acier inoxydable)
    Types d’application
    • Smart Meter Verification Professionnel
    • Prédéterminateur tout-ou-rien/tout-peu-rien
    • Mesurage des produits pétroliers et correction API
    • Mesure de la concentration
    • Mesure de phase avancée pour la correction d’écoulement biphasique
    • Linéarisation par morceaux pour les applications sur gaz
    Certificats/homologations
    Certifications pour zones dangereuses
    • Classe I, Div. 1
    • Classe I, Div. 2
    • Zone 1
    • Zone 2
    Certification SIL/SIS
    • Les versions à E/S configurables et de sécurité intrinsèque du transmetteur 5700 sont certifiées pour des applications de sécurité SIL2 pour une utilisation simple et SIL3 pour une utilisation multiple selon la norme CEI 61508. Veuillez consulter le manuel de sécurité dans la section des manuels et guides du document.

    Caractéristiques

    • Effectuez des installations rapides et souples avec une architecture et des connexions Ethernet natives.
    • Obtenez la meilleure réponse dans les applications les plus difficiles, telles que la vérification du débitmètre, le remplissage, le dosage et la prédétermination.
    • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un historique des données.
    • Surveillez plusieurs mesures de procédé grâce à la présence de 5 voies d’E/S entièrement configurables.
    • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification.
    • La vérification du zéro confirme l’étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
    • Améliorez le contrôle du procédé avec l’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique.
    • Minimisez l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre.

    Documentation et schémas