Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 4200 Transmitter
Avertissement
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,175 % du débit
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Incertitude de la mesure de la température
±1 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
100 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications
•CSA •IECEx •ATEX
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
Affichage local
• Indicateur graphique avec paramètre de rétroéclairage en option • Commandes tactiles à quatre boutons capacitifs • Prend en charge l’anglais, l’allemand, le français, l’espagnol, le portugais, le russe, le chinois et le japonais.
Alimentation
• Transmetteur à deux fils alimenté par boucle • Tension hors contact minimum de 17,75 V
Signaux d’entrée/sortie
• Jusqu’à 2 canaux de sortie • Le canal A est alimenté par la boucle 4-20 mA/HART • Le canal B est configurable de façon externe pour 4-20 mA, sortie de fréquence ou sortie tout-ou-rien (option sous licence)
Protocole WirelessHART
• Protocole WirelessHART disponible avec l’adaptateur THUM
Options de montage
• Montage sur site • Intégré aux capteurs Micro Motion ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, série F, série H, série R et série T • Montage déporté à 9 fils avec support de fixation
Types d’application
• Smart Meter Verification • Mesure de la concentration • Recommandation API
Homologations relatives aux zones dangereuses
• Classe I, Div. 1 • Classe I, Div. 2 • Zone 1 • Zone 2 • Sécurité intrinsèque • Protection contre les explosions
Caractéristiques
Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
Ces appareils s’utilisent pour le SEP, le NEP et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A est requise.
Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200
Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis, avec une incertitude de débit massique pouvant aller jusqu’à +/-0,10 % et une incertitude de densité de +/-0,0005 g/cm³ pour les liquides et les boues, ou une incertitude de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz.
Les données de procédé, les alertes, les rapports Smart Meter Verification et les journaux d’audit sont horodatés par l’horloge en temps réel intégré. Le module d'historisation de données intégrées offre une piste d’audit complète pour déterminer les problèmes de procédé.
Affichage graphique qui prend en charge 8 langues et qui peut être pivoté à l’aide de la rotation logicielle intégrée sans avoir à retirer le couvercle avant, ce qui réduit au maximum les temps d’arrêt dus à des restrictions de permis de travail à chaud.
Remplacez les débitmètres à deux fils existants avec un minimum d’effort et sans engager de frais supplémentaires d'alimentation ou de câblage.
Développez facilement votre usine où l’alimentation n’est pas centralisée.
Smart Meter Validation évalue rapidement et complètement un débitmètre à effet Coriolis, indiquant s'il a été affecté par l'érosion, la corrosion ou d’autres facteurs qui affectent son étalonnage. Une version de base de Smart Meter Verification est fournie d'office.
Certifié pour des applications de sécurité certifiées SIL2 (utilisation unique) et SIL3 (usage multiple) selon la norme CEI 61508
Une mesure de masse directe, répétable et précise, améliore le contrôle du procédé tout en réduisant le nombre d’appareils de mesure nécessaires.
L'option Wireless THUM™ maximise la souplesse en matière d'installation et de fonctionnement.