Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400F and 3500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 3500 Transmitter

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,175 % du débit
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Incertitude de la mesure de la température
±1 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
100 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications

•CSA
•IECEx
•ATEX
Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
Indicateur local
Panneau LCD multiligne
  • Afficheur à cristaux liquides rétro-éclairé, définition 128 × 128 pixels, représentation mode point
  • Contraste réglable
  • Vitre acrylique antireflet, résistante aux agressions chimiques
  • Boutons-poussoirs tactiles de grande dimension
  • Touches de fonctions définies par le logiciel
Alimentation
Option ca :
  • 85 à 265 Vca
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Conforme à la directive européenne 2006/95/CE sur les basses tensions, suivant la norme CEI 61010-1, et catégorie d'installation (surtensions) II, option degré de pollution 2DC :
  • 18 à 30 Vcc
  • 18 watts
  • typique, 25 watts maximum
    Signaux des entrées/sorties
    • Deux de 4-20 mA auto-alimentées
    • Trois sorties tout-ou-rien
    • Une sortie impulsions à 2 fils
    • Une entrée impulsions à 2 fils
    • Deux entrées TOR à contact non maintenu
    HART/WirelessHART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de fixation
    Montage sur panneau ou rail DIN (salle de contrôle)
    Types d’application
    • Prédéterminateur TOR/TPR
    • Transactions commerciales
    • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
    • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
    Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
    • Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
    • Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
    • La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
    • Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    • Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
    • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
    • Ces appareils s’utilisent pour le SEP, le NEP et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A est requise.
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau
    • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
    • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
    • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
    • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
    • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.

    Documentation et schémas

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
    Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau