Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Micro Motion-K-H-Series Hygienic Coriolis Meter H400F and 2500

Micro Motion H-Series Hygienic Coriolis Meter Consisting of H400F Sensor and 2500 Transmitter

Spécifications

Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
Incertitude de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit massique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,05 % du débit
Répétabilité de la mesure du débit volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,025 % du débit
Incertitude de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,35 % de la mesure
Répétabilité de la mesure du débit massique (gaz)
Jusqu’à ±0,175 % du débit
Incertitude de la mesure de la masse volumique (liquides)
Jusqu’à ±0,0005 g/cm³ (±0,5 kg/m³)
Incertitude de la mesure de la température
±1 °C ±0,5 % de la lecture
Pression de service maximale du capteur
100 bar (relatif)
Validations, étalonnages et certifications

•CSA
•IECEx
•ATEX
Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande
Grandeurs mesurées
  • Débit massique et volumique
  • Débit de produit pur
  • Température
  • Masse volumique
  • Concentration
  • Indicateur intégré
    Aucun
    Alimentation
  • Minimum de 19,2 à 28,8 Vcc
  • 6,3 W
  • Répond aux exigences de la catégorie d’installation (surtension) II, degré de pollution 2
  • Signaux des entrées/sorties
  • Une sortie analogique active 4-20 mA
  • Une sortie impulsions active
  • HART
    Le signal Bell 202 est superposé à la sortie analogique primaire.
    Options de montage
  • Montage sur rail de 35 mm
  • Le rail doit être relié à la terre
  • Types d’application
  • Contrôle continu du procédé
  • Écoulement biphasique/liquide avec entraînement d'air
  • Autocontrôle d'intégrité d'étalonnage
  • Certifications pour atmosphères explosives
    Certifié pour utilisation en zones sûres uniquement

    Caractéristiques

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
    • Augmentez la stabilité du contrôle de procédé avec une sensibilité supérieure dans une conception compacte.
    • Maîtrise de la qualité des produits avec une précision supérieure en densité
    • La conception autovidangeable et la stabilité supérieure en température permettent des changements rapides de produit.
    • Choisissez parmi plusieurs options, notamment l’acier inoxydable 316L hautement poli avec une finition de surface jusqu’à 15 Ra.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
    • Obtenez des capacités d’écoulement biphasique supérieures pour les applications de prédétermination, de chargement et d’air entraîné avec des boîtiers de transmetteurs en acier inoxydable compacts et aseptiques.
    • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
    • Ces appareils s’utilisent pour le SEP, le NEP et dans les environnements sanitaires où la conformité 3-A est requise.
    Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande
    • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
    • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
    • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
    • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
    • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.

    Documentation et schémas

    Débitmètre à effet Coriolis aseptique Micro Motion H400F, 4" (DN80), acier inoxydable 316L, finition 15 RA
    Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande