Transmetteurs à montage intégré sur site Micro Motion 1700 et 2700

Product Description

Dotés de la technologie MVD, ces transmetteurs polyvalents à montage sur site présentent une architecture avancée et proposent un vaste choix d’entrées-sorties. Adaptés à un grand nombre d’applications, ils constituent le choix idéal pour un montage intégré compact.

Produits

Search
1-2 résultats sur 2 pour Produits
Configurer
Configurer
Boîtier
Aluminium moulé avec peinture polyuréthane ou acier inoxydable CF3M ; NEMA 4X (IP66)
Poids
Aluminium peint, déporté à 4 fils :
  • avec indicateur : 4 kg
  • sans indicateur : 3 kg

Consultez les fiches de spécifications pour plus de détails.
Montage
Possibilités de montage intégré ou déporté (les versions en acier inoxydable sont toujours à montage déporté)
En montage déporté, se raccorde à tout capteur Micro Motion à 4 fils ou 9 fils
Consultez les fiches de spécifications pour plus de détails.
Sorties disponibles
1700 : mA avec Bell 202 HART FO/DO RS485 HART et Modbus
2700 :
analogique : mA avec Bell 202 HART FO/DO RS485 HART et Modbus
Consultez les fiches de spécifications pour plus de détails.

Caractéristiques

  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.

Documentation et schémas