Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Kunkle Valve-P-P001209

Soupape de sûreté et de décharge Kunkle Bailey 746

Product Description

Une soupape de sûreté et de décharge à guidage supérieur, avec alésage de siège non obstrué pour assurer les débits les plus élevés possibles ; choix entre modèles à soufflets conventionnels ou équilibrés

Caractéristiques

  • Le disque pivotant librement assure un alignement correct avec le piquage.
  • Débit de décharge le plus élevé possible pour une protection maximum de l’usine.
  • Type de disque spécial pour applications liquides pour améliorer les performances de la vanne.
  • Le dispositif classique convient aux applications où la pression accumulée ne dépasse pas 5 %.
  • La vanne classique peut également être utilisée dans des systèmes à contre-pression constante superposée (jusqu’à 80 %).
  • Dispositif à soufflets équilibrés pour les applications où plusieurs soupapes se déchargent dans un manifold commun ou pour des contre-pressions variables jusqu’à 40 %.
  • Choix de bouchons.

Documentation et schémas