Vanne papillon haute performance Keystone K-LOK série 36/37

Product Description

La vanne Keystone K-LOK série 36/37 est une vanne papillon haute performance conforme à la norme ASME Class 150 et 300, disponible en version montage entre brides, à oreilles et à brides. Sa conception unique permet aussi bien d’obtenir des joints d’étanchéité à haute et basse pression sans avoir recours à la pression que de gérer les fluides chargés.

abs

Caractéristiques

  • Sièges polymère K-LOK, élastomère et sécurité feu offrant une fermeture bidirectionnelle parfaitement étanche à la goutte aussi bien sous vide qu’à la pression différentielle nominale maximale. Sa conception unique permet aussi bien d’obtenir des joints d’étanchéité à haute et basse pression sans avoir recours à la pression que de gérer les fluides chargés. Grande variété de matériaux pour une durée de vie optimale du siège dans toutes les applications.
  • L’arbre anti-éjection est standard sur tous les robinets pour une sécurité accrue.
  • Conception unique de la garniture : utilisable aussi bien sous pression que sous vide, sans modification ni assemblage spécial.
  • Les goupilles coniques de disque sont positionnées tangentiellement à moitié dans le disque et à moitié dans l’arbre, ce qui les place en compression plutôt qu’en cisaillement et limite le risque de défaillance.
  • Traverse de fouloir en forme de culbuteur servant à compenser un ajustement irrégulier des écrous de fouloir et ainsi à réduire les fuites de garniture.
  • La butée de position du disque moulé intégré positionne parfaitement le disque dans son siège, assurant ainsi une durée de vie maximale du siège et du joint d’étanchéité.
  • Col allongé permettant 50 mm (2") de calorifugeage de la tuyauterie.
  • Le coussinet de montage moulé permet le montage direct des actionneurs, et rend superflu les supports et accouplements coûteux.
  • L’alésage du corps aplati au niveau des orifices de tourillon d’arbre positionne les paliers d’arbre près du disque, fournissant un support d’arbre optimal, ce qui réduit l’usure et prolonge la durée de vie.
Matériau
Acier inoxydable 316, acier inoxydable 316L, acier au carbone, duplex, acier inoxydable, super duplex
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF, 300RF
Type de siège/joint
Hautes performances
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
PS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Papillon, vanne papillon hautes performances
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
ASME B16.34, API 609
Dimensions de la vanne
PS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 12 / DN 300, NPS 18 / DN 450

Documentation et schémas