Keystone-P-P000493

Vanne papillon Keystone Figure 990/920

Product Description

La vanne Keystone Figure 990/920 est une vanne papillon à corps en deux parties, à disque mince et à siège résilient, conçue pour un débit élevé et un service modulant. Cette vanne excelle dans les applications lourdes où la résistance à la corrosion et à l'abrasion est requise. Elle est disponible en montage entre brides (Figure 990) et à oreilles (figure 920).

Caractéristiques

  • Le bloc tige/papillon profilé monobloc assure une obstruction minimale de l’écoulement, résultant en une valeur Cv maximale, des pertes de charge minimes et des caractéristiques de régulation optimales.
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture parfaitement étanche.
  • Le siège résilient à triple fonction isole le corps et la tige du fluide circulant dans la conduite, garantit une fermeture étanche à la goutte à la pression nominale maximale et offre une étanchéité positive des brides, ce qui évite le recours aux joints d’étanchéité de bride.
  • La douille supérieure d’usage intensif et résistante à la corrosion soutient la tige supérieure, absorbe la charge latérale de l’actionneur et prolonge la durée de vie du robinet.
  • Le double joint de tige en forme de V bidirectionnel et auto-ajustable empêche toute pénétration de contaminants extérieurs à l’intérieur du robinet.
  • La conception du corps en deux parties facilite le remplacement sur site du siège et du bloc papillon/tige. Elle permet également le montage direct d’actionneurs Keystone sans recourir à des accouplements ou supports.
Matériau
Acier inoxydable 316, Buna-N, fonte, fonte GS, duplex, caoutchouc EPDM, Hastelloy, Monel, super duplex, téflon, titane
Température de service
Jusqu’à 120 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Dimensions de la vanne
nch, NPS 1 / DN 25, NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vannes
Dimensions de la vanne
NPS 1-1/2/DN 40, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 8/DN 200, NPS 18/DN 450, NPS 2/DN 50, NPS 20/DN 500, NPS 6/DN 150, NPS 10/DN 250, NPS 1/DN 25, 5”, NPS 4/DN 100, NPS 12/DN 300, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 3/DN 80
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Type de vanne
Vannes
Type de fluide
Gaz spéciaux, liquides, air, gaz inerte, eau, air
Tige
Joint torique