Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Keystone-P-P000177

Robinets à papillon Keystone BrewSeal

Product Description

Robinets à papillon à siège résilient en versions entre brides (wafer) ou à oreilles, de DN 40 à 800, optimisés pour le secteur agro-alimentaire.

Caractéristiques

  • Le coussinet supérieur absorbe les poussées latérales de l’actionneur.
  • Un racleur de poussière empêche l'humidité de s’infiltrer dans la zone de l'arbre.
  • Bride d'actionneur selon la norme ISO 5211.
  • Système de peinture très solide, brillant, sans silicone, assurant une excellente résistance à la corrosion.
  • Les perçages de positionnement du corps simplifient l'installation et le centrage entre les brides.
  • Des fentes étanches empêchent l'humidité de pénétrer derrière le siège (jusqu'à DN 300).
  • La périphérie arrondie et polie du papillon offre une étanchéité concentrique absolue, des couples inférieurs, une durée de vie du siège plus longue et une fermeture étanche testée.
  • Le siège est remplaçable sur site et isole entièrement le corps et la tige du fluide.
  • Le joint d’étanchéité primaire de la tige accepte une pression supérieure à la pression nominale du robinet et empêche toute fuite dans l’atmosphère.
  • Un joint d’étanchéité secondaire renforce la sécurité.
  • Un joint torique moulé dans le siège rend superflue l'utilisation de joints supplémentaires.
  • Le disque mince assure une obturation minimale du débit (jusqu'à DN 300).
Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression)
Raccordement au procédé
À oreilles, entre brides (wafer)
Application
Boissons, brasseries
Matériau
Fonte, acier inoxydable 316, caoutchouc EPDM, téflon
Température de service
Inférieur à 150 °C
Classe de pression
PN
Type de raccordement au procédé
PN 16
Type de siège/joint
Résilient
Classe d'étanchéité (fermeture)
Zéro fuite
Dimensions des robinets
NPS 4/DN 100, NPS 3/DN 80, NPS 24/DN 600, NPS 2-1/2/DN 65, NPS 2/DN 50, NPS 18/DN 450, NPS 16/DN 400, NPS 6/DN 150, NPS 20/DN 500, NPS 10/DN 250, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 12/DN 300, NPS 8/DN 200, NPS 14/DN 350
Normes de dimensions des robinets
DIN
Type de robinet
Vannes
Produits
Liquides
Tige
Joint torique

Documentation et schémas