Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Keystone-P-figure 1/2 butterfly valves

Vannes papillon Keystone Figure 1/2

Product Description

Une vanne papillon industrielle à usage intensif à siège résilient, de conception entre brides/à oreilles, pour les applications en construction navale, eau, CVC, énergie et industrie chimique.

Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, cuproaluminium, Buna-N, fonte, fonte GS, caoutchouc EPDM, acier inoxydable
Température de service
Inférieure à 120 °C
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
150RF
Type de siège/joint
Résilient
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Dimensions de la vanne
10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 2 / DN 50, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 24 / DN 600, NPS 3, NPS 30, NPS 36, NPS 4 / DN 100, NPS 40
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne papillon à siège résilient

Caractéristiques

  • Le test d’usine de chaque vanne à pleine puissance assure une fermeture totalement étanche.
  • La bride de l’actionneur est normalisée pour faciliter l’interchangeabilité par l’opérateur et le montage direct de la portée des actionneurs Keystone.
  • Le joint primaire est formé par le contact préchargé entre le disque et le siège. Ces joints protègent la vanne contre le contact avec les fluides.
  • Le joint de tige bidirectionnel est adapté à la pression et s’ajuste automatiquement.
  • Le bord du moyeu du disque est arrondi et poli pour assurer une assise entièrement concentrique sans obstruction à l’écoulement du siège, ainsi que pour garantir une durée de vie maximale du siège.
  • Le siège en élastomère remplaçable isole l’arbre et les pièces du corps contre le courant et sert également de joint de bride.
  • Le joint torique moulé assure l’étanchéité positive du joint de la bride et élimine le besoin de joint d’étanchéité supplémentaires.
  • La douille supérieure à usage intensif absorbe les charges de poussée latérale et de couple.
  • La conception robuste de l’arbre monobloc offre une grande résistance et un contrôle positif du papillon.
  • Les vis à disque en acier inoxydable permettent un démontage rapide et facile.
  • Le raccordement à vis du disque est résistant aux secousses et est plus solide que l’arbre.

Documentation et schémas