Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Flexim-FLUXUS G736 4-Beam Gas Flow Meter

Débitmètres pour gaz à 4 canaux Flexim FLUXUS G736

Product Description

Le débitmètre FLUXUS G736 pour gaz réunit la précision dans le traitement des signaux numériques aux avantages bien connus de la technologie ultrasonique non-intrusive : facilité d’installation, possibilité de rétrofit, exactitude élevée et remarquables performances. Avec 4 capteurs ultrasoniques installés en mode de réflexion, 8 trajectoires d’ultrasons indépendantes parcourent le fluide gazeux et fournissent ainsi une détermination supérieure du flux moyen sur un maximum de 4 plans de la section de conduite. Dans cette configuration, le débitmètre G736 effectue la moyenne des effets des profils transversaux et parvient à une compensation efficace du débit au niveau d’emplacements de montage mal adaptés, lorsque des conduites rectilignes insuffisantes en amont, la proximité de courbures, de coudes ou d’instruments voisins provoquent des perturbations de l’écoulement.

Type de fluide
Tous les gaz
Précision
Incertitude de mesure du système de mesure (débit volumique) : ±0,3 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Incertitude de mesure au point de mesure (débit volumique) : ±1 à 2 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Répétabilité
0,15 % de la lecture ±0,005 m/s (±0,02 pi/s)
Canaux de débit
jusqu’à 4
Plage
Plage de vitesse d’écoulement : 0,01 à 25 m/s (0,03 à 82 pi/s), selon le diamètre de la conduite
Certifications/Homologations
FM Classe I/Div. 2
ATEX/IECEx Zone 2
Alimentation électrique
100 à 230 V c.a.
11 à 32 V c.c.
Diamètre de raccordement
7 à 1 600 mm (0,28 à 63 pouces)
Plage de pression
1 barg (15 psig) jusqu’à illimité
Plage de température (produit)
-40 à +240 °C (-40 à +464 °F) / WI : -200 à +630 °C (-328 à +1 166 °F)
Sortie
4-20 mA active/passive
4-20 mA HART active/passive
impulsion/fréquence/binaire
Entrée
Température
4-20 mA active/passive
Protocole de communication
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus – PA
Bus de terrain Foundation
Configuration et installation du système
Veuillez télécharger les Caractéristiques techniques pour de plus amples informations.

Caractéristiques

  • Capteurs à compensation de température. Nos capteurs compensent automatiquement les variations de température ambiante – conformément à la norme ANSI/ASME MFC-5.1-2011.
  • Montage aisé sans interruption des processus – rétrofit possible et forme compacte.
  • Sans maintenance – aucune pièce mobile, aucune usure, blocs de couplage pour capteur permanents exempts de gel ou graisse.
  • Sécurité opérationnelle – pas de trajet de fuite, pas de contact direct avec le fluide.
  • Moyennage des canaux synchronisés intégré pour une compensation parfaite des profils d’écoulement inhomogènes.
  • Le système Advanced Meter Verification de Flexim fournit des informations détaillées sur l’état du débitmètre à tout moment.
  • Correction intégrée des sources de perturbation.
  • Fonction Dynamic Gas Meter pour la compensation des gaz à composition changeante.

Documentation et schémas