Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Yarway AT-38/48

Désurchauffeur A.T.-Temp version standard AT-38/48 Yarway™ Fisher™

Product Description

Le désurchauffeur A.T.-Temp version standard AT-38/48 Yarway Fisher est spécialement conçu pour une utilisation dans des applications en vapeur moyenne/basse pression.

Service critique
État de vapeur
Dimensions de la vanne
NPS 1 / DN 25, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100
Classe de pression
ASME
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • La construction préfabriquée le rend facilement adaptable pour répondre à divers codes relatifs aux chaudières et spécifications de matériaux.
  • L’unité peut également être utilisée comme injecteur de liquide dans un gaz pour lequel un alliage de haute qualité tel que l’acier inoxydable est souvent utilisé.
  • La tige de la vanne est roulée pour obtenir une finition de Ra < 0,1 µ. Cette surface hautement finie est ensuite nitrurée pour donner une dureté de > 1 000 Vickers. La combinaison de ces procédés améliore l’étanchéité, tout en réduisant le frottement de la garniture.
  • Les segments de piston sont spécialement trempés puis nitrurés et sont pourvus d’une fente spéciale étanche aux gaz.
  • Ces segments offrent d’excellentes propriétés de fonctionnement et permettent des valeurs Cv (Kv) contrôlables aussi basses que 0,005 (0,0043).

Documentation et schémas