Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-Yarway AT-37/47

Injecteur cryogénique AT-37/47 Yarway™ Fisher™

Product Description

L’injecteur cryogénique Yarway Fisher est spécialement conçu pour injecter des fluides de procédé dans des gaz de procédé dans des conditions cryogéniques.

Caractéristiques de l’écoulement
Pourcentage égal, linéaire, pourcentage égal modifié, caractéristiques spéciales
Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316L, acier inoxydable 316
Température de service
Cryogénique
Classe de pression
PN, ASME
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 3, NPS 4 / DN 100
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne d’angle
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Construction préfabriquée
  • Boîte à garniture de haute qualité avec bagues à chevrons en PTFE
  • Type de buse variable
  • Large gamme de Kv (Cv) disponible
  • Combinaisons de buses spéciales disponibles
  • Actionneur pneumatique disponible
  • Large choix de positionneurs et d’autres accessoires d’actionneurs
  • Classe de pression et raccords : ASME B16.34 classe 150 à 900, DIN 2401 classe PN 25 à PN 100
  • Matériaux : ASTM-A 312 TP 316 (L) et 304 (L), ASTM-A 182 F316 (L) ou 304 (L), autres matériaux sur demande

Documentation et schémas