Fisher-P-Yarway 25

Désurchauffeur VenTemp Yarway™ 25 Fisher™

Product Description

Le désurchauffeur VenTemp Yarway 25 Fisher est principalement conçu pour être utilisé dans des systèmes de vapeur surchauffée de faible capacité dans lesquels la charge est à peu près constante. La conception offre une méthode simple, économique mais efficace de contrôle de la température de la vapeur.

Service critique
État de vapeur
Caractéristiques de l’écoulement
Linéaire
Matériau
Acier inoxydable 304, acier inoxydable 316, acier inoxydable 316L, alliage, acier carbone
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME, PN
Classe d’étanchéité
Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 10 / DN 250, NPS 1-1/2 / DN 40, NPS 2 / DN 50, NPS 3, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Produit d’ingénierie
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau de vente Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Construction forgée
  • Faible perte de pression sur la station de désurchauffage
  • Pressions d’eau légèrement supérieures à la pression de vapeur
  • Venturi-tuyère
  • Large gamme de capacités Cv (Kv) disponibles
  • Classe de pression et raccords : ASME B16.5 classe 150 à 2500, EN 1092-1 classe PN 25 à 400, raccords à souder bout à bout selon ASME B16.25 ou DIN 2559
  • Matériaux : ASTM SA105, SA182 F11, SA182 F22 ou SA182 F91, P250GH, 1.7335 ou 1.7380, autres matériaux sur demande

Documentation et schémas