Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Fisher-P-TBX-T Desuperheater

Désurchauffeur Fisher™ TBX-T

Product Description

Convenant à une multitude d'applications, le désurchauffeur Fisher TBX-T permet de réduire efficacement la température de la vapeur surchauffée jusqu'au point de consigne souhaité. Le TBX-T peut être installé dans des conduites de vapeur de diamètre nominal 200 à 1 200. Il peut maintenir des températures de vapeur dans une plage de 6 °C par rapport aux températures de saturation. La vaporisation et l'atomisation de l'eau représentent des éléments clés de toute application de conditionnement de la vapeur. La conception du TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.

Certifications
DESP (Directive Équipements Sous Pression), CRN
Service critique
Conditionnement de vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À brides, soudure bout à bout, RTJ, emboîtement soudé
Dimensions de la vanne
NPS 8 à 48
Normes de dimensions de la vanne
NPS
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local ou votre bureau commercial Emerson pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Le manifold de pulvérisation, conçu à l'aide de technologies CFD (mécanique des fluides numérique), détermine le point d'injection d'eau et la profondeur d'insertion pour le mélange et la vaporisation rapide.
  • Le TBX-T offre la possibilité de placer un revêtement isolant intégré dans la conduite de vapeur. Cette option est principalement utilisée pour les applications de régulation de la température de décharge de chaudière, lorsque le désurchauffeur est exposé à des variations cycliques de températures et contraintes importantes, à une vitesse d'écoulement de la vapeur élevée ou à une vibration due à l'écoulement. Le revêtement réduit le risque de choc thermique lors de l'introduction d'eau froide dans l'unité lorsque celle-ci est déjà chauffée à la température de service de la vapeur.
  • Le désurchauffeur TBX-T intègre un manifold d'eau de pulvérisation avec des buses AF à géométrie variable produisant un profil de pulvérisation sur une portée étendue. Positionnées de façon stratégique, ces buses assurent un mélange et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.

Documentation et schémas