Fisher-P-T205

Détendeurs d’inertage Fisher™ série T205

Product Description

Le détendeur d’inertage série T205 est un détendeur à action directe et à ressort de rappel. La série T205 maintient une pression légèrement positive afin de prévenir la vaporisation du liquide stocké dans l’atmosphère, réduit la combustibilité du liquide et empêche l’oxydation ou la contamination du produit en limitant son exposition à l’air.

Schémas et modèles CAD : Cliquez ici

ped
atex-certification

Caractéristiques

  • Réglages basse pression et temps de réponse rapide
  • Contrôle précis et faible pression de fermeture
  • Résistance à la corrosion
  • Simplicité de conversion entre les constructions
  • Option de construction arctique
  • Option de construction approuvée par la FDA/USP de classe VI/sans ingrédients d’origine animale
Diamètres du corps
DN 20 or 25
Pression d’entrée maximale admissible
Fonte grise : 10,3 bar
Acier au carbone WCC, acier au carbone LCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 13,8 bar
Pression en aval maximale (boîtier)
Fonte grise : 2,4 bar
Acier au carbone WCC, acier au carbone LCC ou acier inoxydable CF8M/CF3M : 5,2 bar
Pression aval d’urgence maximale sans danger pour les pièces internes
Membrane NBR, FKM ou EPDM : 2,4 bar
Membrane FEP : 0,7 bar
Limites de température standards
NBR : -29 à 82 °C
FEP : -29 à 82 °C
EPDM : -29 à 107 °C
Limites de température élevées
FKM : 4 à 149 °C
FFKM : -18 à 149 °C
Prise d’impulsion
Type T205 : Interne
Type T205M : Externe
Raccordement de l’évent de la boîte à ressort
NPT 1/4 po
Raccordement de prise d’impulsion de la boîte à membrane (type T205M)
NPT 1/2 po
Poids approximatif
8 kg / 17,7 lb
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contacter votre bureau de vente local ou consulter la documentation technique.

Documentation et schémas