Vannes d'extrémité de flexible Fisher™ types N480 et N481

Product Description

Les vannes d'extrémité de flexible de types N480 et N481 sont conçues comme des composants de fermeture primaire à action rapide à fixer sur l'extrémité des flexibles de transfert équipant les camions-citernes. Les vannes standard peuvent être utilisées avec le propane, le butane et l'ammoniaque anhydre, à température ambiante. Pour les applications avec d'autres gaz de pétrole liquéfiés ou compressés ou d'autres conditions de températures, rapprochez-vous du personnel de l'usine. Pour plus de sécurité, le type N480 est conçu pour rester fermé sauf s'il est connecté, même avec le levier de commande en position ouverte.

ul-listed

Caractéristiques

  • Configuration de corps à 45°, pour une manipulation simplifiée durant les transferts
  • Action rapide
  • Raccordement cannelé pour une fixation rapide
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
ACME 1-3/4" x NPT 1"
Poids approximatifs
Type N480 : 2 kg
Type N481 : 2 kg
Limites de température
-29 à 71 °C