Vanne de régulation EHU Fisher™

Product Description

Les vannes EHU Fisher sont spécialement conçues pour les applications de service difficiles dans les usines d’urée. Les applications d’urée et de carbamate d’ammonium exigent des vannes de haute technicité en alliages spéciaux pour assurer une longue durée de service. La vanne EHU comporte des caractéristiques spécifiques qui assurent une longue durée de service ainsi qu’un entretien facile et rapide pour l’ensemble des applications que l’on retrouve dans les processus de synthèse de l’urée. Combinée à une version de service spécial à l’urée de la garniture de charge à faible émission fugitive ENVIRO-SEAL™ améliorée Fisher™ de pointe, la vanne EHU offre une conception permettant une résistance maximale à la corrosion, une facilité d’entretien et une protection contre les fuites de garniture.

Caractéristiques

  • Conception du corps de vanne forgé
  • Maintenance simple : un chapeau amovible et un bouchon à chargement par le haut optionnels de la vanne EHU améliorent considérablement la maintenance en permettant une entrée par le haut pour un retrait et un remplacement simples de la garniture de presse-étoupe et de la tige/vanne.
  • Aucun joint d’équilibrage : supprime tout joint d’équilibrage interne susceptible de créer des risques de corrosion par fissuration.
  • Durée de vie exceptionnelle de la garniture de presse-étoupe : les systèmes de garniture de presse-étoupe de charge ENVIRO-SEAL améliorés Fisher offrent d’excellentes capacités d’étanchéité de tige grâce à des anneaux de garniture robustes. La vanne EHU propose un ensemble de garniture double pour réduire l’usure par abrasion, et les ressorts fournissent des contraintes de garniture constantes grâce aux cycles thermiques et à l’usure de la garniture.
  • Bouchon et tige monobloc : le bouchon et la tige sont usinés à partir d’une pièce d’un seul bloc, éliminant les joints filetés, les soudures et les broches.
  • Configuration simple des éléments internes : l’étanchéité en métal des joints et l’absence de joints d’étanchéité dans les éléments internes éliminent les risques potentiels de corrosion dans les applications d’urée d’usine.
  • Guidage par tige robuste : la vanne EHU est dotée d’une bague de guidage haute résistance pour la stabilité de la tige.
  • Raccords de rinçage de garniture et de traçage thermique disponibles.
Service critique
Corrosion, dégazage
Fluides de procédé
Urée, carbamate, ammoniac
Matériau
Acier inoxydable, Duplex
Caractéristiques de débit
Linéaire, Pourcentage égal, Ouverture rapide
Température de service
Température normale, haute température
Type de raccordement au procédé
À brides
Classe d’étanchéité
Classe IV (FCI 70-2), Classe V (FCI 70-2)
Dimensions de la vanne
NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8, NPS 12
Autres configurations
Contactez votre bureau commercial Emerson local pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.