Désurchauffeur de conditionnement de vapeur Fisher™ DVI

Product Description

Le désurchauffeur Fisher DVI injecte une pulvérisation d'eau dans la sortie de la section venturi, assurant un excellent mélange et une atomisation rapide. Le désurchauffeur DVI s'installe facilement entre les brides en DN25 à travers les conduites de vapeur DN600 (NPS 1 à 24). Il n'existe pas de pièces mobiles, et le modèle d'injection d'eau assure un refroidissement rapide et complet. Il est destiné aux applications ayant des changements de charge modérés et de la vapeur à faible vitesse.

Certifications
DESP, CRN
Service critique
Conditionnement de la vapeur
Matériau
SA105, F22, F91
Température de service
Haute température
Classe de pression
ASME
Type de raccordement au procédé
À bride, soudure bout à bout, RTJ, emboîtement soudé
Dimensionnement de la vanne
NPS 1 à 24
Dimensionnement standard de la vanne
NPS
Autres configurations
Contacter votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Contrôle précis de la température près de la saturation. Le profil de pulvérisation optimisé avec technologie de buses AF en option assure une portée étendue. Le système offre un mélange optimal et une vaporisation rapide quelles que soient les conditions d'écoulement.
  • Le retrait, l'entretien et le remplacement des buses s'effectuent de façon simple sans qu'il soit nécessaire de remplacer l'ensemble de l'unité.
  • Le corps est construit en matériaux forgés sans soudures présents dans l'écoulement continue.
  • Le désurchauffeur DVI peut être installé n'importe où dans la canalisation.
  • Le désurchauffeur DVI s'installe facilement entre les conduites de vapeur à bride.
  • Le désurchauffeur DVI est disponible dans des tailles aussi petites que NPS 1.