Vannes internes Fisher™ série C891

Product Description

La vanne interne Fisher de série C891 est généralement utilisée sur les connexions d'entrée et de sortie des camions de transport et sur les grands bacs de stockage fixes. Ces vannes sont sérialisées pour le service spécifié à la commande. La vanne peut être utilisée avec d'autres gaz comprimés, mais l'utilisateur doit au préalable consulter le personnel compétent de l'usine afin de s'assurer de la compatibilité des matériaux avec l'application.

Schémas et modèles CAO : Cliquez ici

ul-listed

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre à ressort en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou maillons fusibles thermiques fondant entre 100 et 104 °C et provoquant la fermeture de la vanne en cas d'incendie sur cette dernière
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Orifice d'entrée : RF à bride 2 ou 3" CL300
Orifice de sortie : RF à bride 2 ou 3" CL300
Pression amont maximale admissible
34,5 bar (eau-huile-gaz)
Limites de température
-29 à 71 °C
Poids approximatifs
2" / DN 50 : 9 kg
3" / DN 80 : 15 kg