Fisher-P-C804H-32

Vanne interne Fisher™ type C804H-32

Product Description

La vanne interne de type C804H-32 fait partie intégrante de la série C404-32. Elle valorise une formule d'étanchéité qui protège les éléments internes contre la corrosion provoquée par le gaz naturel liquéfié (GNL) de classe Y dans les camions de transport et les grands bacs de stockage. Ainsi, les opérateurs déplorent moins de remplacements prématurés de pièces internes et d'interruptions de procédés, et sont en mesure de réduire les coûts de maintenance. Un kit de conversion d'éléments internes est également disponible pour les vannes internes 4" Fisher de type C404-32.

Caractéristiques

  • Zone brevetée d'équilibrage rapide par buse de purge
  • Facilité d'entretien exceptionnelle
  • Fermeture en cas de débit excessif
  • Fonctionnalité antiretour
  • Garniture de demi-arbre à ressort en polytétrafluoroéthylène (PTFE)
  • Bagues Rulon® à patins d'usure en PTFE aux points d'usure clés
  • Actionneurs d'ouverture/fermeture de vannes manuels, à câble ou pneumatiques
  • Bouchons ou maillons fusibles thermiques fondant entre 100 et 104 °C et provoquant la fermeture de la vanne en cas d'incendie sur cette dernière
Diamètres du corps et types de raccordement (orifice d'entrée x orifice de sortie)
Orifice d'entrée : bride modifiée RF 4" / DN 100 CL300 (alésage de diamètre 149 mm) Orifice de sortie : RF 4" / DN 100 CL300
Pression amont maximale admissible
27,6 bar (eau-huile-gaz)
Ressorts d'excès de débit
4" : 1 287, 1 514, 2 271, 3 028 ou 3 785 l/min de propane
Limites de température
-40 à 66 °C
Poids approximatifs
23 kg

Documentation et schémas