Détendeur d'inertage Fisher™ type ACE95

Product Description

Le détendeur type ACE95 est une soupape pilotée utilisée pour une régulation précise d'inertage de cuve basse pression. Le détendeur est en acier inoxydable actionné par un actionneur à membrane à roulement très large et peut contrôler avec précision la pression d'inertage par le biais d'une seule vis de réglage.

Schémas et modèles CAD : Cliquer ici

ped

Caractéristiques

  • Construction du pilote entièrement équilibrée et sans frottement pour réduire la sensibilité de la pression d'entrée
  • Purge réglable en option (rotamètre)
  • Manifold en option
  • Option de corps incliné ou droit
  • Refroidi par eau
  • Très sensible
  • Réglages du vide disponibles
  • Fabrication optionnelle en acier inoxydable
  • Bubble Tight Shutoff
  • Sanitary FDA/ADI-free Elastomers Available
Dimensions du corps
Corps d'angle : NPS 3/4 ou 1 / DN 20 ou 25
Corps droit : NPS 3/4 ou 1 / DN 20 ou 25 ou NPS 1 x 2 / DN25 x 50
Types de raccordements
NPT, CL150 RF, CL300 RF, PN16/25/40, bride sanitaire
Pression amont maximale
13,8 bar
Plages de pression aval
-12 à 0,10 bar
Prise d'impulsion
Externe
Limites de température
NBR : -29 à 82 °C
FKM : -18 à 100 °C
EPDM : -29 à 100 °C
FFKM : -29 à 100 °C
Poids approximatif (avec tous les accessoires)
18 kg
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas