Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-912

Détendeurs Fisher™ de la série 912 - GPL

Product Description

Les détendeurs de série 912 à action directe et à ressort sont homologués Underwriters Laboratory (UL) et sont utilisés dans les applications de maintenance et industrielles. Ces détendeurs sont pourvus d’une soupape interne à capacité limitée sur la membrane pour minimiser la surpression.

Caractéristiques

  • Contrôle précis, sensible
  • Protection contre les intempéries et les insectes
  • Maintenance facile
  • Homologué UL
Configurations disponibles
Type 912 : action directe pour une utilisation en basse pression
Type 912H : action directe pour une utilisation en haute pression
Type 912N : détendeur à action directe avec un réglage de pression aval fixe
Diamètre du corps et type de raccordement
Amont : 1/4 po NPT
Aval : 1/4 ou 3/8 po NPT
Pression amont maximale (pression nominale du corps)
17,2 bar
Pression aval d’urgence maximale
1,4 bar
Plages de pression aval
7 à 345 mbar
Prise d’impulsion
Interne
Limites de température
-29 ° à 71 °C
Poids approximatif
1 kg

Documentation et schémas