Fisher-P-670

Régulateurs de charge montés sur panneau série 670 de Fisher™

Product Description

Les régulateurs de charge montés sur panneau série 670 sont des appareils compacts et robustes utilisés principalement pour le chargement manuel de régulateurs de gaz à pression compensée et pour la commande manuelle de vannes de régulation à actionneur à membrane.

ped

Caractéristiques

  • Flexibilité du contrôle
  • Commande du bout des doigts conviviale
  • Raccordements faciles
Pression amont maximale
Sans vanne d'inversion : 250 psig / 17,2 bar
Avec vanne d'inversion : 50 psig / 3,4 bar
Pression aval maximale
Sans vanne d'inversion : 100 psig / 6,9 bar
Avec vanne d'inversion : 50 psig / 3,4 bar
Plage de pression aval
0 à 125 psig / 0 à 8,6 bar dans quatre plages
Prise d'impulsion
Interne
Limites de température
-29 à 82 °C (-20 à 180 °F)
Données techniques supplémentaires
Pour toutes informations techniques complémentaires, contactez votre bureau de vente local ou consultez la documentation technique.

Documentation et schémas