Transmetteur de position électronique Fisher™ 4200

Product Description

Le transmetteur de position Fisher 4200 détecte la position des vannes rotatives ou à tige coulissante, des évents, des amortisseurs ou d'autres dispositifs. Une fois l'instrument en place, l'axe du potentiomètre est mécaniquement relié au dispositif pour détecter les mouvements mécaniques. L'instrument intègre des fonctions standard ou longue course pour les applications d'actionneurs à tige coulissante. Pour les applications longue course, un potentiomètre multi-tour relié à un transducteur de course équipé est utilisé pour détecter les mouvements linéaires de la tige de l'actionneur ou d'autres dispositifs. Cet instrument, dans sa configuration standard, peut également être utilisé sur des actionneurs quart de tour.

iec-ex
Classification des zones
Antidéflagrant, à sécurité intrinsèque, usage général, non incendiaire
Certifications
CSA, FM, ATEX, IECEx, CUTR, Régional
Protocole de communication
Analogique 4-20 mA, alarmes discrètes
Interface de données
Filaire
Diagnostics
Non
Signal d’entrée
Électrique
Type de montage
Montage sur actionneur
Température de service
Température normale
Contrôle de position
Commande par modulation
Source d'alimentation
Locale
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Un potentiomètre à film de précision dans la version standard et un potentiomètre à enroulement multi-tour de précision dans la version longue course garantissent une linéarité exceptionnelle en adaptant l'échelle de l'élément de détection à l'application.
  • Pour éviter d'avoir à installer des limiteurs mécaniques à montage externe, les instruments équipés d'alarmes de fin de course intègrent des circuits de comparateur qui surveillent la sortie de tension du potentiomètre.
  • Les alarmes électroniques de fin de course possèdent une zone d'insensibilité réglable jusqu'à 10 % de l'échelle maximale.
  • L'instrument, même équipé d'alarmes de fin de course, n'occupe qu'un minimum d'espace pour permettre l'installation d'autres dispositifs.
  • Sa conception électronique hybride simple associe les meilleures caractéristiques des composants discrets et des circuits intégrés, pour une fiabilité et des performances optimales.
  • Le compartiment de câblage est isolé du compartiment électronique, de manière à protéger les circuits électroniques de l'humidité qui pénètre dans le boîtier via les orifices de câblage.