Bus de terrain et E/S

Les bus de terrain et les modules d'entrées/sorties (E/S) constituent un système de réseau industriel largement utilisé pour interconnecter les instruments dans le cadre de l'automatisation des procédés. La technologie de bus de terrain, basée sur une architecture multipoint, facilite les communications bidirectionnelles entre les appareils, tout en réduisant les besoins en câblage sur le terrain. Le système d'entrées/sorties (E/S), qu'il soit numérique ou analogique, fait partie intégrante du transfert des données entre les composants opérationnels et le système de contrôle-commande. Chez Emerson, vous disposez de différentes solutions de communication adaptées à vos besoins, que ce soit un système de vannes intégrant toutes les fonctionnalités d'E/S, une connexion directe au bus de terrain sans E/S, ou encore une solution autonome. Vous avez également la possibilité de sélectionner un module avec des composants électroniques compatibles avec l'IIoT(Industrial Internet of Things) et des capacités de protocole OPC-UA (Open Platform Communications Unified Architecture).

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Bus de terrain et E/S

Bus de terrain et E/S

1-7 résultats sur 7 dans la rubrique Produits
: