Soupapes de respiration haute performance Enardo™ série 850

Product Description

La série 850 d'Enardo fait partie de notre gamme de soupapes de respiration hautes performances et est conçue avec des fonctionnalités qui dépassent les performances des soupapes standard disponibles sur le marché, en particulier dans des conditions ambiantes très froides et des applications impliquant des matériaux collants. Les équipements de la série 850 sont dotés de soupapes de pression et de dépression pour les applications nécessitant l'évacuation des vapeurs dangereuses plutôt que leur rejet dans l'atmosphère.

atex-certification

Caractéristiques

  • Pièces internes PPS pour la protection de corrosion supérieure
  • Système de guidage Saber d'une course de soupape précise
  • Dépasse la norme de fuite de 1 SCFH à un point de consigne de 90 %
  • Ensembles siège et palette entièrement remplaçables
  • Disponible avec les brides ANSI, DIN et JIS
  • Certifié EN 13463-1, EN 13463-5
Dimensions
2 po à 12 po
Matériaux du boîtier
Aluminium | Fonte GS | Acier inoxydable | Acier carbone
Débit de fuite
Dépasser la norme de fuite de 1 SCFH au point de consigne de 90 %
Matériaux du poids
Acier au carbone plaqué | Acier inoxydable | Plomb | Acier inoxydable revêtu de résine
Matériaux de siège et de la palette
PPS | Acier inoxydable 316
Matériaux du joint et du joint d'étanchéité
Buna-N | Téflon FEP | Viton
Pression de sortie
0,5 à 32 once/pouce carré
Réglages de la dépression
0,5 à 32 once/pouce carré
Options
Contrôle intelligent sans fil Smart Wireless, revêtement spécial, Matériau du poids, Matériel, Matériau du joint d'étanchéité, résines FRP, Trace ou gaine à vapeur