Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-ST-2744

Sortie de relais isolée du module de sortie RSTi 4 points, 230 Vca/2 A

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-2744
Nombre de sorties, type et vitesse
Relais à 4 points ; 10 mS
Puissance de sortie
Charges résistives 5 ~ 28,8 Vcc à 2,0 A ; 48 Vcc à 0,8 A ; 110 Vcc à 0,5 A ; 250 Vca à 2,0 A
Consommation de courant
Système 130 mA à 5 Vcc ; terrain pour les charges de sortie

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas