Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-ST-2124

Module de sortie RSTi 4 points, TTL, non inversion 5 Vcc/20 mA

Product Description

Solution compacte et distribuée, RSTi est facile à configurer, à gérer et à mettre à jour. Avec les E/S RSTi basées sur Ethernet, les communications à haut débit sont améliorées pour faciliter la circulation des quantités massives de données que vos appareils génèrent. RSTi I/O débloque la continuité, la connectivité et la collaboration pour vos systèmes de contrôle.

Numéro de référence
ST-2124
Nombre de sorties, type et vitesse
4 points 5 Vcc TTL non inversion ; 0,3 mS
Puissance de sortie
Max. 0,3 Vcc à 0 Vcc, 5 mA ; 40 mA pour 10 ms, répétable toutes les 1 sec.
Consommation de courant
Système 50 mA à 5 Vcc ; terrain 4,5-5,5 Vcc pour les charges de sortie

Caractéristiques

  • Les entrées/sorties de tranche basées sur Ethernet offrent des performances et une flexibilité élevées
  • Des entrées/sorties compactes et distribuées pour une longue durée de vie
  • Facile à configurer, à gérer et à mettre à jour

Documentation et schémas