Emerson-R2B1N1W1N3A0A

PACSystems™ R2B1N1W1N3A0A - Edge Computing Rxi2-BP avec PACEdge™ et Movicon™ WebHMI

Product Description

Le PC industriel Rxi2-BP avec le logiciel PACEdge & Movicon WebHMI fournit un edge computing haute performance dans un boîtier compact et robuste, ce qui le rend capable de mettre en œuvre une large gamme d’applications IIoT, notamment la surveillance des équipements à distance, la gestion de l’énergie, l’analyse de la qualité et l’optimisation des flux de travail. Pour ce faire, la plate-forme edge computing simplifie le procédé de collecte, de stockage, de traitement, de visualisation et de partage des données. La capacité supplémentaire de Movicon WebHMI enrichit la bibliothèque des protocoles de communication OT et IT disponibles, ainsi que la capacité du serveur OPC UA certifié et de la visualisation des machines HMI. Cela permet aux entreprises de répondre aux exigences des applications, de développer des solutions, de réduire le temps de développement et d’augmenter l’empreinte déployable.

Référence
R2B1N1W1N3A0A
Logiciel
PACEdge + Movicon WebHMI
Système d’exploitation
Linux
Processeur
AMD V1605B de 2,0 GHz
Mémoire
ECC de 8 Go
Stockage
SSD de 128 Go
Ethernet
4x 10/100/1000BASE-T
USB
2x USB 3.1, 2x USB 2.0
Interfaces série
1xRS232, 1xRS422/485
Fentes d’expansion
1 fente
Température de service
0 °C à 60 °C

Caractéristiques

  • Movicon Connext, WebHMI, Automation Driver Pack, Basic Driver Pack et 2k OPC UA Tags préinstallés et sous licence.
  • Développement d’application intuitif
  • Stockage et traitement des données intégrés
  • Prise en charge améliorée de la communication des protocoles OT et IT avec Movicon Connext
  • Visualisation des machines HMI moderne et des tableaux de bord
  • Plate-forme et communications sécurisées
  • AMD Ryzen V1605B CPU, Quad Core, fréquence de base 2,0 GHz, 8G RAM, 128G SSD
  • Facteur de forme compact avec 1 fente PCIe et montage sur rail DIN