Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Emerson-P-IC694MDL390

Module de sortie de tension ca RX3i, 120/240 V, 5 points

Product Description

L'E/S RX3i est conçue pour les applications discrètes, critiques et de processus. L'E/S basée sur rack offre des diagnostics avancés et une flexibilité exceptionnelle, avec une large plage d'E/S standard et avancées.

Numéro de référence
IC694MDL390
Nombre de sorties, type et vitesse
UL, UL HAZLOC
Puissance de sortie
Zone 2 CE, ATEX C1D2 ABS, BV, DNV, GL, KRS, LR
Consommation de courant
34 × 145 × 140 mm
ISOLATION
Isolation Galvonic
Connecteur de support
2x RJ45 + 2x SFP
Format de montage
Sur le panel ou le rail DIN

Caractéristiques

  • Technologie à grande vitesse et brevetée pour un débit plus rapide
  • Capacité d'échange à chaud
  • Diverses gammes de tension, types, capacité de courant, isolement et temps de réponse pour répondre aux besoins de votre application.

Documentation et schémas