Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance programmée. Certaines fonctions du site sont impactées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Emerson-P-IC086GLM082

Commutateur Gigabit Ethernet industriel 10 ports géré par PROINET

Product Description

Les commutateurs Ethernet conçus pour les zones de traitement des usines doivent fonctionner dans des environnements difficiles, soumis à des températures extrêmes, à l'humidité et aux vibrations. En remplaçant les réseaux propriétaires par un réseau local Ethernet et des commutateurs Ethernet Système PCA, les entreprises industrielles peuvent améliorer la fiabilité du réseau et simplifier son déploiement.

Numéro de référence
IC086GLM082
Géré
Oui (géré par Profinet également)
Ports 10/100Mbps/1Gbps en RJ45
8
100FX ou 1000BaseF (SX/LX/LH) Ports SFP
2

Caractéristiques

  • Plage de température étendue Conçu pour fonctionner dans des environnements difficiles
  • Conception compacte. Réduction de la taille des panneaux et du coût d'installation.
  • Redondance de l'alimentation électrique pour garantir la disponibilité du système
  • Technologie de récupération rapide des réseaux Le taux de récupération rapide (<10 ms) protège les données critiques des dysfonctionnements du réseau
  • Prend en charge des capacités PROFINET MRM/MRC et PNSR
  • Outil de configuration de réseau web Simplifier la configuration, la maintenance et le déploiement du réseau

Documentation et schémas