Emerson-P-FloBoss S600

Calculateur de débit FloBoss™ S600+

Product Description

Calculateur de débit à montage sur panneau idéal pour le comptage fiscal, le comptage transactionnel, le chargement de lots et l'étalonnage. Le FloBoss™ S600+ permet de configurer les applications impliquant plusieurs flux et plusieurs stations pour effectuer des mesures simultanées des liquides et des gaz. Le S600+ prend en charge la plupart des normes de mesure, y compris les normes AGA, ISO, GPA, GERG et GOST pour les applications avec les gaz, ainsi que les normes API et ASTM pour les applications avec les liquides.

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Tous les calculs de comptage sont réalisés avec des nombres à virgule flottante en précision double de 64 bits pour assurer la plus grande précision et respecter la dernière norme API
  • Les totaux cumulés sont stockés dans trois emplacements mémoire distincts (format tri-reg) pour une intégrité maximale
  • Réduction des incertitudes de mesure, fiabilité accrue
  • Options de communication flexibles, notamment Ethernet, série et HART
  • Compatibilité avec les transmetteurs HART : 12 canaux, jusqu'à 50 transmetteurs, notamment le maître HART double
  • Analogique, HART, série ou Ethernet : Compatibilité totale, facilité d'intégration, démarrages plus rapides et coûts de démarrage plus faibles
  • Interface intelligente sur la plupart des débitmètres, notamment Coriolis et Ultrasonic
  • Homologation MID pour les applications de gaz et de liquide afin de réduire les risques, de garder l'esprit tranquille et de disposer d'une preuve de conformité aux exigences fiscales les plus strictes aussi bien pour les liquides que pour les gaz
  • Mélange de flux liquides et gazeux dans un seul calculateur de débit : 10 flux pour les débitmètres et 6 flux pour les compteurs d'impulsions à double débit
  • Prise en charge AGA, API, ASTM, GPA, ISO, GOST, S-GERG
  • Entrée analogique de haute précision 24 bits, précision ±0,005 % de pleine échelle à 23° C
  • Large plage de température ambiante comprise entre – 10° C et + 60° C.