Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SS4307T01

Module de caractérisation DeltaV™ LS S.I. AI 4-20 mA HART

Product Description

Un module de caractérisation (CHARM) LS (solveur logique) à entrée analogique S.I. (de sécurité intrinsèque) pour une entrée 4-20 mA avec ou sans HART.

Types de sondes
4-20 mA avec ou sans HART. Prise en charge de types d’appareils à deux fils et à quatre fils
Plage nominale de signaux (étendue d’échelle)
4-20 mA (0-20 mA en option)
Gamme complète de signaux
0 à 22 mA
Impédance d'entrée
<303 Ω
Alimentation pour instrument (2 fils)
16,0 V (min.) à 20 mA
Précision sur la plage de températures
0,1 % de l’étendue d’échelle (0-60 °C), 0,25 % de l’étendue d’échelle (plus de -40 -70 °C)
Répétabilité
0,05 % de l’étendue d’échelle
Résolution
Convertisseur A/N 16 bits
Alimentation requise par le module de caractérisation
60 mA max. à 24 Vcc ± 10 %
Dissipation thermique du module de caractérisation
0,86 W
Étalonnage
Non requis
Isolement
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Compatibilité HART
Intercommunication HART v7 pour AMS, envoi de la variable et de l’état du dispositif au système de contrôle via HART v7
Fréquences de rafraîchissement des données HART
500 ms

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (S.I.) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses