Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-SE4306T01

Module CHARM DeltaV™ SI 45 mA pour DO

Product Description

Module de caractérisation du signal (CHARM) SI (de sécurité intrinsèque) de sortie tout-ou-rien conçu pour des bobines de solénoïdes.

Type d’appareil
Bobines de solénoïdes
Sortie à l’état actif
22 V à 25 V (circuit ouvert) ; 11 V à 45 mA
Courant de fuite à l’état inactif
230 µA
Test de détection de défaut de ligne
Court-circuit garanti : Charge < 100 Ω, bon état garanti : charge de 150 Ω à 20 kΩ, circuit ouvert garanti : charge > 25 kΩ
Isolation
Isolé galvaniquement selon la norme EN 60079-11. Valeur de crête de tension de 375 Vcc.
Alimentation du module
78 mA max. à 24 Vcc ±10 %
Dissipation thermique du module de caractérisation
1,4 W
Comportement de la sortie configurable
Sortie temporaire, sortie impulsions continues, tests de défaut de ligne
Temporisation des tests de défaut de ligne
180 à 220 µs

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Éliminez le marshalling et ajoutez des E/S n’importe où dans l’usine sans affecter les armoires de la salle de commande.
  • Aucune armoire de marshalling ni câblage transversal, moins de câbles, beaucoup moins de travail et moins de points de contact présentant un risque de défaillance
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses
  • Les E/S de sécurité intrinsèque (SI) sont conformes aux conditions environnementales de la Classe 1, Division 2 et Zone II CEI lorsque vous devez faire fonctionner les E/S dans des zones dangereuses