DeltaV™ Logbooks

Product Description

DeltaV™ Logbooks est une application fondée sur un navigateur qui permet de saisir les dossiers électroniques des activités des opérateurs et de planifier et suivre les tâches des opérateurs d’une équipe de travail. Avec Logbooks, les opérateurs peuvent saisir des informations sur les opérations quotidiennes, consulter une liste de tâches classées par ordre de priorité et accéder à un tableau de bord sur le changement d’équipe contenant l’état d’avancement et des rapports de synthèse. Grâce au stockage électronique des informations, les opérateurs peuvent facilement accéder à une base de connaissances historiques afin de prendre des décisions éclairées pour garantir une exploitation sûre et efficace des installations.

Caractéristiques

  • Logbooks fournit un tableau de bord qui présente un résumé de haut niveau de ce qui s’est passé pendant un poste de travail ainsi que des tâches en cours.
  • Les utilisateurs peuvent créer des rapports d’équipes afin de répondre aux exigences de gestion ou de conformité.
  • Attribuez des paramètres aux tâches pour améliorer la communication et la planification
  • Les opérateurs peuvent rapidement créer des entrées de journaux grâce à la simple saisie de texte ou en utilisant des formulaires/modèles pour des enregistrements plus complets
  • Recherchez les entrées existantes par chaîne de texte, zone ou équipement ou type de modèle
  • Enregistre automatiquement le nom de l’utilisateur qui a saisi ou modifié en dernier une entrée de journal ainsi que l’heure de la modification