Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-EABASE

Plantweb™ Energy Advisor

Product Description

Système d’information de management de l’énergie (EMIS) en temps réel qui automatise le processus de mappage et de gestion de la consommation d’énergie dans un site au fur et à mesure de sa consommation. Les alertes en temps réel, les tableaux de bord et les courriels informent les décideurs lorsque la consommation d’énergie est supérieure aux attentes, afin que des mesures soient prises pour réduire les coûts d’énergie. Nous fournissons également des modèles rigoureux de consommation d’énergie pour certaines classes d’équipement telles que les chaudières, les fours et les échangeurs de chaleur. Les modèles peuvent également être basés sur des données d’historique ajustées aux fonctionnements réels (heuristiques).

Compatibilité système
Les deux versions 32 et 64 bits de : Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 Server Core ou Windows Server 2012

Documentation et schémas

Caractéristiques

  • Gérer les cibles de l’énergie à l’aide d’informations à la minute près dans plusieurs Centres de compte d’énergie (EAC)
  • Regrouper et rendre facilement visibles les informations précieuses pour les intervenants clés.
  • Révéler de nouvelles possibilités d’économie aux consommateurs individuels d’énergie