Damcos-P-IO and Fieldbus Modules

Modules d’entrées-sorties et Fieldbus pour le maritime

Product Description

La flexibilité des modules d’entrées-sorties et Fieldbus garantit des performances supérieures pour vos systèmes de gestion des cuves de cargaison. Ces modules programmables sont conçus pour fonctionner seuls ou pour regrouper plusieurs unités formant ainsi des îlots d’entrées-sorties. Les modules d’entrées-sorties peuvent être fixés les uns aux autres, sans contrainte quant à leur type ou leur nombre. Chaque module est un bornier intelligent : aucun câblage interne supplémentaire n’est donc nécessaire pour les signaux d’entrées-sorties.

Température de stockage
-40 °C à +85 °C
Interface
Vers tous les régulateurs PD
Montage
Rail DIN

Caractéristiques

  • Conception innovante offrant un moyen extrêmement flexible de former des îlots d’entrées-sorties
  • Possibilité de fixer les uns aux autres presque tous les modules d’entrées-sorties, sans contrainte quant à leur type ou leur nombre
  • Opérations et contrôle des vannes et des pompes
  • Jaugeage et calculs du contenu des cuves
  • Mesure et calculs pour le tirant d’eau, l’assiette et la gîte
  • Fonctions d’interface avec l’ordinateur de chargement/stabilité et le système ISC (Integrated Ship Control)
  • Tuyaux à fibres optiques montés de chaque côté pour des contraintes de câblage minimes
  • Possibilité d’ajouter une programmabilité et des passerelles locales garantissant que les installations multi-maîtres et multi-réseaux proposées par le protocole de bus de terrain P-NET peuvent être pleinement utilisées
  • La conception robuste permet de résister aux conditions difficiles de l’environnement maritime.
  • Conforme aux exigences de toutes les principales classifications de l’industrie.

Documentation et schémas