Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Crosby-P-JB and JPV

Soupape de sûreté à orifice large Crosby JB et JPV­A

Product Description

Soupape de sûreté à orifice large mise au point pour offrir une protection fiable et de grande qualité contre les surpressions liées à l’air, au gaz, à la vapeur et à la condensation

Caractéristiques

  • La gamme de dix dimensions du produit est la plus vaste disponible.
  • Remplace plusieurs petites soupapes pour réduire les coûts d’installation et de main-d’œuvre.
  • Moins de conduites de décharge.
  • Moins de raccordements amont.
  • Réduction des coûts de maintenance.
  • Matériau du soufflet résistant à la fatigue.
  • Fabriquée selon la section VIII et la section XIII du code ASME concernant les chaudières et appareils à pression
  • Capacités d’air et de vapeur certifiées par le National Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors (UV et NB).

Documentation et schémas