Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Les projecteurs de travail fluorescents McGill™ sont idéaux pour les applications nécessitant un éclairage basse tension, lumineux et économe en énergie
Le projecteur est alimenté par un circuit imprimé, un ballast à semi-conducteurs raccordé à la base de la lampe
Les modèles sont disponibles avec un cordon résistant à l’huile de 6,1 m (20’) 18/2-SJTOW, ou un cordon basse température de 0,3 m (1’) à 1,5 m en néoprène noir ; tous deux avec des fiches allume-cigare aux extrémités
Idéal pour une utilisation dans les zones confinées
Ampoule à tube double remplaçable de 13 W, 12 V, 12,5 A Vca
Ballast conçu pour fonctionner à -20 °C (-4 °F)
Ballast protégé contre les surtensions jusqu’à 18 V
Interrupteur marche/arrêt pratique
Crochets à ressort réglables en acier avec extrémités à coussinets pour une utilisation portative. Permet de suspendre le projecteur à la ceinture de l’utilisateur ou à sa bandoulière pour une utilisation mains-libres
Bloc-batterie avec chargeur disponible en option
Base magnétique en option avec crochet en plastique pivotant amovible disponible
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.