O-Zgedney-P-obsb-1g-weatherproof

Boîtiers, couvercles, douilles de lampe et luminaires à l’épreuve des intempéries

Product Description

Les boîtiers de sortie, les extensions et les couvercles métalliques et résistants aux intempéries à un ou deux groupes Appleton™ et O-Z/Gedney™ sont conçus pour le câblage sur circuit de dérivation dans les zones mouillées, humides ou sèches. Ils peuvent être utilisés comme boîte de jonction ou comme boîtier d’appareil pour les commutateurs, les prises, les disjoncteurs de fuite à la terre, etc. La construction moulée sous pression continue et sans soudure empêche la pénétration de saletés, de poussières et d’humidité. Un revêtement en peinture poudre de polyester procure une durabilité résistante aux intempéries. Le boîtier continu et la compression du couvercle assurent une étanchéité complète au niveau du joint pour éviter la pénétration d’humidité.

ul-listed
csa-listed

Caractéristiques

  • La construction robuste, moulée sous pression, continue et sans soudure, empêche la pénétration de saletés, de poussières et d’humidité. Le revêtement en peinture poudre de polyester est appliqué pour un revêtement esthétique uniforme et assurer la durabilité du produit contre les intempéries.
  • Le montage peut être effectué avec des pattes de fixation (fournies) ou en utilisant des alvéoles de montage défonçables intégrées. Les concentrateurs lisses et taraudés avec précision évitent l’abrasion du fil. Bouchons d’obturation (2), pattes de fixation (2) et vis de mise à la terre verte fournis avec chaque boîtier
  • Marquage UL transparent, moulage de marquage volumétrique dans chaque boîtier et bague de rallonge facilitant l’inspection électrique
  • Le boîtier continu et la compression du couvercle assurent une étanchéité complète au niveau du joint pour éviter la pénétration d’humidité.
  • Des couvercles verrouillables et des couvercles équipés d’un dispositif intégré sont proposés.
  • Matériel de montage et joint fournis avec chaque couvercle
  • Le système de verrouillage de la charnière pivotante des douilles de lampe permet un positionnement positif de la lampe et une orientation précise.
  • Les douilles de lampe sont fournies avec tout le matériel, y compris des écrous autofreinés, des prises en porcelaine et des joints internes pour assurer fiabilité et protection contre les intempéries.
  • Les cellules photoélectriques et les douilles de lampe sont fournies avec de longs fils (4 po à partir de l’extrémité de la charnière) pour faciliter le câblage.
  • Les luminaires sont assemblés en usine et entièrement étanches afin d’assurer une installation rapide et facile.
  • Des instructions d’installation complètes sont fournies avec chaque élément.
  • Les couvercles utilisés comprennent des inserts brevetés et sont conformes aux exigences de NEC.
Certifications et conformités NEC/CEC
Classés pour une utilisation en zones ordinaires
Matériau/finition standard
Boîtiers, extensions, couvercles et bouchons de fermeture en aluminium moulé. Couvercles en utilisation en aluminium moulé ou polycarbonate. Plots en aluminium estampé. Joints de couvercle en mousse à alvéoles fermées, joints de douille en fibre. Vis de couvercle en acier plaqué