Machine de soudage par vibration Branson GVX-4HR

Product Description

Le modèle GVX-4HR, équipé de la technologie de soudure propre par vibration, garantit un nouveau niveau de précision, de vitesse et d'uniformité lors du soudage par vibration. Ce modèle inclut les principaux ensembles d'options pour optimiser les performances.

ce-mark
Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Actionnement
Servomoteur
Certifications
Conforme aux normes CE, ISO et ANSI
Protocole de communication
CANOpen
Système de refroidissement
Refroidi par air
Interfaces de données
Passerelle d’interface de données (disponible en option)

Caractéristiques

  • Uniformité et qualité de soudage améliorées grâce à un retour continu des capteurs en boucle fermée garantissant précision et répétabilité
  • Durée de cycle rapide pour des applications automatisées à haute vitesse
  • Contrôle PC industriel convivial pour une expérience d'utilisation améliorée
  • Actionnement par servomécanisme pour une maintenance réduite, une disponibilité renforcée et une plus faible consommation d'énergie (35 % environ) que les machines hydrauliques similaires.
  • Modèle équipé du préchauffage à infrarouge à deux axes, pour les applications exigeant des soudures propres et un nombre réduit de particules, de bavures ou de tout autre contaminant visible.
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations d’Emerson
  • Encombrement plus faible mais table élévatrice plus grande par rapport aux machines de soudage par vibration classiques
  • La commodité de la porte arrière et le design symétrique permettent un accès aisé pour les changements d’outils et le chargement/déchargement des pièces
  • Servo-entraînement logique contrôlé par PC Branson avec un nombre réduit de pièces, offrant désormais une vitesse et une précision à la pointe de la technique, un fonctionnement plus efficace du point de vue énergétique, ainsi qu’une maintenance et des durées d’immobilisation réduites

Documentation et schémas