Branson-P-GMX-L20A

Machine de soudage par points Branson GMX-L20A

Product Description

La machine de soudage par ultrasons des métaux Branson™ GMX-L20A a été conçue et fabriquée pour vous assurer le plus haut degré de fiabilité et de qualité de soudage. Le soudage par ultrasons des métaux offre à nos clients une solution de qualité supérieure, avec des performances optimisées, un rendement accru et une maintenance réduite.

ce-mark
Actionnement
Pneumatique
Système de refroidissement
Air
Interface de données
USB, Ethernet
Fréquence
20kHz
Puissance d’entrée
200 à 230 V, 50/60 Hz (pour 4 kW) ; 260 à 528 V, 50/60 Hz, triphasé (pour 5,5 kW)
Puissance de sortie
4 000 W, 5 500 W
Dimensions globales
283 mm x 260 mm x 468 mm (H x l x L) (varie en fonction de l’appareil)
Type pneumatique
Air propre sec de 5,5 bar (80 psi)
Fonctionnalités spéciales
Protection par mot de passe
Interface utilisateur
Écran tactile
Modes de soudure
Temps, énergie

Caractéristiques

  • La coulisse à roulements à rouleaux de précision assure un bon fonctionnement et une extrême précision.
  • Ajustements précis pour un réglage exact des butées positives supérieures et inférieures.
  • Assemblage à queue d’aronde permettant une fixation à changement rapide.
  • Cornets en acier à solide permettant une installation rapide et des frais d’outillage minimaux –ou- Cornets en titane avec embouts remplaçables et économiques.
  • Option de refroidissement par vortex assurant un fonctionnement à grande vitesse sans accumulation de chaleur.

Documentation et schémas