Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GLX-1

Machine de soudage au laser Branson GLX-1

Product Description

La machine de soudage au laser Branson GLX-1 répond à votre besoin de fabrication de pièces en plastique plus petites et plus délicates, ainsi qu’à la demande croissante de l’industrie en matière d’automatisation et de capacités en IIoT (industrie 4.0). Cette version pour banc de soudage de la série GLX utilise la technologie avancée de soudage au laser Infrared® à transmission simultanée (STTlr®) qui permet une plus grande liberté de conception et un débit de production accru, ainsi qu’une résistance et une qualité de soudure supérieures avec une vitesse et une flexibilité exceptionnelles.

Énergie laser fournie à la ligne de soudure
Jusqu’à 375 W
Protocole de communication
CANopen
Système de refroidissement
Mélange eau/DowFrost
Commande de force
Boucle fermée
Interface de données
USB, en option (OPC-UA)
Data Interface
Optional OPC-UA, Ethernet/IP, USB

Caractéristiques

  • La GLX-1 représente l’apogée de la technologie de soudage des petites pièces et des pièces moyennes en plastique.
  • La machine GLX comprend tous les avantages du soudage au laser : soudures sans particules de la plus haute qualité, meilleure flexibilité de conception pour intégrer des contours 3D et des composants sensibles, meilleure compatibilité des matériaux et robustesse de la soudure
  • Le procédé de soudage au laser breveté par transmission simultanée de lumière infrarouge (STTIr) de Branson est adapté pour souder en théorie jusqu’à 1 m de longueur de soudure entre 0,5 et 5 secondes.
  • La machine GLX permet aux concepteurs d’intégrer des lignes de soudure sans particules à peine visibles dans des pièces de grande taille afin d’obtenir une apparence esthétique supérieure, des performances maximales et une efficacité de production inégalée.
  • La machine GLX est conforme aux plus hautes normes internationales en matière de sécurité des lasers et des machines.
  • Contrôle précis de la profondeur d’un puits de fonte
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations de Branson
  • The GLX is designed to the highest global standards for laser and machine safety
  • Precise melt-down weld depth control
  • Local, rapid-response technical expertise and repair service supported by Emerson's worldwide network of facilities

Documentation et schémas