Branson-P-GIX-1.5

Machine à souder les plastiques par infrarouge Branson GIX-1.5

Product Description

La plateforme infrarouge Branson GIX propose une solution qui optimise l’esthétique, l’intégrité et la fonctionnalité. Parmi ses nombreux avantages, l’infrarouge permet d’obtenir une esthétique nette et précise des cordons de soudure, tout en améliorant la flexibilité de la conception.

Vitesse maximale de la table élévatrice
500 mm/s
Poids
2 500 kg
Actionnement
Servomoteur
Interface de données
USB, Ethernet

Caractéristiques

  • Cordon de soudure propre
  • Plus grande flexibilité de conception pour souder le long des contours et des pièces 2D et 3D
  • Contrôle en boucle fermée de l’alimentation du circuit infrarouge
  • Large gamme d’applications et de matériaux compatibles, combinée à une rentabilité et une efficacité énergétique
  • Expertise technique rapide et locale et service de réparation pris en charge par le réseau international des installations d’Emerson

Documentation et schémas