Bettis-RTS CM

Actionneur de vanne électrique multitour compact Bettis RTS CM

Product Description

Un actionneur électrique multitours compact et intelligent non intrusif pour les applications MARCHE/ARRÊT et de contrôle de procédé. La conception robuste et compacte offre une modulation continue avec des options de vitesse configurables qui sont largement utilisées sur les vannes pour les secteurs du pétrole et du gaz, de l’électricité, des produits chimiques, des CVC et de l’eau et des eaux usées.

Caractéristiques

  • Compact et léger avec protection contre la corrosion
  • Intelligent et non intrusif
  • Tout-ou-rien (S2) et Modulation continue (S9)
  • Vitesse réglable (2 s - 54 s)
  • Technologie de moteur à courant continu sans balai
  • Pivote par étapes de 90 degrés, montage à distance en option
  • Interface utilisateur locale dotée d’une fonctionnalité de contrôle sans fil Bluetooth® pour la configuration, la surveillance et le diagnostic
  • Application utilisateur disponible pour les appareils Android
Source d’énergie
Électrique
Type de produit
Actionneur électrique multitour
Actionnement
Électrique
Certifications
ATEX, IECEx, UL, CSA
Type de contrôle
Tout-ou-rien, modulation continue
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, de registre, droite
Couple/poussée
Poussée maximale : 64 Nm et force de modulation maximale : 32 Nm

Documentation et schémas