Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Cette action risque d’annuler votre devis. Voulez-vous poursuivre ? La poursuite de cette action convertira votre panier en commande standard afin que vous puissiez apporter des modifications.
Actionneur Scotch yoke hydraulique pour les vannes à boule, papillon ou à clapet ainsi que pour les volets d'aération, les registres et les autres mécanismes de rotation à 90 degrés. Adapté aux applications SIL exigeantes.
Fonctionne dans les environnements difficiles voire hostiles, et en cas de problèmes de puissance
Conception modulaire : meilleure efficacité, usure réduite, durée de vie prolongée
L'appareil Tension-Lok™ breveté bloque complètement le module à ressort, ce qui élimine son déclenchement accidentel et garantit une installation et un retrait en toute sécurité
Conforme à la directive DESP 97/23/EC afin de répondre aux exigences strictes des cuves de montage sous pression
Conforme aux exigences IP66 et IP67M du test de protection contre l’immersion et de pression d’eau élevée ; protection supérieure contre la corrosion et l’infiltration d'eau
Multiples configurations possibles grâce à une conception modulaire permettant une maintenance sur le terrain sûre et des coûts d'inventaire réduits
Modules à ressort et d'alimentation interchangeables pour une inversion rapide du mode de sécurité tout-ou-rien
Ce produit est uniquement destiné à une utilisation dans des installations fixes de grande échelle sortant du champ d’application de la Directive 2011/65/EU relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2).
Type de contrôle
Marche/arrêt
Type de vanne
À boule, papillon, à clapet, triple excentration, autres appareils quart de tour
Couple/poussée
Modèles à rappel par ressort plus de 339 000 Nm (3 000 000 lbs-in), double effet 1 420 - 678 000 Nm (12 581 - 6 000 000 lbs-in)
Votre session est sur le point d’expirer en raison de l’inactivité. Cliquez sur OK pour obtenir 30 minutes supplémentaires.
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.x
Cet article a été ajouté à votre liste avec succès.
Sélectionner un pays/une région et une langue
Sélectionner un pays/une région
Sélectionner une langue
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.