Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-UPG

Préhenseurs AVENTICS™ série UPG

Product Description

La série AVENTICS UPG est un préhenseur parallèle à deux doigts qui se caractérise par ses forces de préhension élevées, sa précision et le mouvement exact des mâchoires de serrage. Ils peuvent être sélectionnés en fonction des exigences de l’application et équipés de manière flexible de doigts de préhension spécifiques aux objets.

Caractéristiques

  • préhenseur parallèle à 2 doigts
  • avec piston magnétique
  • Course/doigt 2,5 4 6 8 10 13 16 mm
  • Masse recommandée de la pièce 0,62 0,7 1,25 2,1 3,3 5,4 8,2 kg
  • à double effet

Pièces et accessoires

Search
0 résultat dans la rubrique Produits

Documentation et schémas